เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    AJ Products
    Archived

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    สเปคสินค้า
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modulus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (243)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (77)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (9)