เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
    AJ Products
    Archived

    Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Extra large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a large work surface. Featuring a 3-leg frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    สเปคสินค้า
    • Length:2000 mm

      Width:1600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:3

      Weight:85.2 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-MODULUS-1600x2000-Corner-Adjustable-legs
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modulus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)85.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (116)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)