เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
    AJ Products
    Archived

    Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column

    • Electrically height-adjustable
    • Ideal for small spaces
    • Attractive, hard-wearing laminate top

    Compact, stylish sit-stand desk with a pedestal base, ideal for areas where space is limited, such as home offices, or for busy offices where smaller, more flexible workstations are needed.

    สเปคสินค้า
    • Length:800 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1200 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:60 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:1

      Weight:36,23 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-MODULUS-800x600-Adjustable-legs-Single-column
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modulus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeAc_20_15_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDesk-based office tasks

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (48)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (243)