เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa
    COR Sitzmöbel

    Mell Sofa

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(36 รีวิว)
    While one tends to sprawl on some other sofas, Mell likes things nice and tidy. But this does come at the expense of comfort. As angular as Mell might be on the outside, it is equally round on the inside. Mell is up for anything: as a versatile seating landscape or - which is new - as a small suite with a high back and loose cushions. And always on such a delicate metal frame that the bed almost appears to float.
    สเปคสินค้า
      • Modular seating landscape of sofas, easy chairs and stools with numerous combination possibilities
      • Sofas and easy chairs with two back hights
      • Additional corner easy chairs with armrests right or left
      • Extension and free-standing tables optional
      • Long-lasting seating comfort in the seat and back rest
      • Covers are reversible and removable
      • Chrome-plated metal frame, alternatively available in lacquer colours
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mell_sofa
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationObject
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)