เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs
Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs
    AJ Products
    Archived

    Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs

    • Sturdy
    • Durable laminate
    • Versatile

    Versatile side desk from the Modulus range that can be used for extra storage or to extend the desk top space. It is multi purpose and can be used in many environments. The table has a durable and scratch-resistant table top that is easy to clean.

    สเปคสินค้า
    • Length:800 mm

      Height:740 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:15,45 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-MODULUS-800x600-Side-table-Fixed-legs
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modulus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops