เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
    AJ Products
    Archived

    Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    สเปคสินค้า
    • Length:1200 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:49,1 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-MODULUS-SMART-1200x800-Adjustable-legs
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk - Modulus Smart
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)640
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)49.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (116)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (77)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)