เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fri™ JH5 Lounge Chair
Fritz Hansen

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 จาก 5 ดาว4.5(141 รีวิว)
The Fri™ easy chair adds a striking, sophisticated expression to any interior. Designed by Spanish designer Jaime Hayon, the chair has a soft, sculptured form that is as pleasing to the body as it is to the eye.
สเปคสินค้า
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fri-JH5
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fri™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)905
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)880
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)