เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk SONITUS 1400x760x700mm
AJ Products

Desk SONITUS 1400x760x700mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
สเปคสินค้า
    • Length: 1400 mm
    • Height: 760 mm
    • Width: 700 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Desk-SONITUS-1400x760x700mm
  • Product familyDesk
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Desk
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.57
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables