เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm
AJ Products

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
สเปคสินค้า
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Desk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (19)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)