เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk light COSMO
Desk light COSMO
    AJ Products

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    สเปคสินค้า
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-light-COSMO
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)