เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
    AJ Products

    Desk light LIBRA

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    สเปคสินค้า
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-light-LIBRA
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)365
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)