เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk light LYRA
Desk light LYRA
    AJ Products

    Desk light LYRA

    • Illuminates the workplace
    • Adjustable lamp head
    • Nice interior detail

      Elegant desk lamp with adjustable lamp head and details in brass. In addition to effectively lighting up your workplace, this desk lamp becomes a tasteful decoration detail in the office.
    สเปคสินค้า
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-light-LYRA
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)