เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
    AJ Products

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    สเปคสินค้า
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Double-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • Product familyOffice Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whiteboards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEnamel
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)