เผยแพร่สินค้าของคุณ
Epsom
Epsom
    AJ Products

    Epsom

    Modern design with several options to switch between to provide ultimate comfort and ergonomics. The backrest of the saddle chair can be rotated 360°, making it possible to use as a normal backrest but also as a side or forearm support.
    สเปคสินค้า
    • Seat height:618-818 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:95% Wool/5% Polyamide

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Star base:AluminiumWeight:17 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Epsom-saddle-chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป