เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO
    AJ Products

    Floor light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant floor lamp with a retro touch. Retro-inspired floor lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.


    สเปคสินค้า
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Floor-light-PICASSO
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1485
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)