เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor screen AURA with pockets
AJ Products
Archived

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

สเปคสินค้า
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Floor-screen-AURA-with-pockets
  • Product familyDesk
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)65
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsh
  • วัสดุรองFibre-felt
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Screens
  • OmniClass Number23-19 25 13 15
  • OmniClass TitleScreens

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)