เผยแพร่สินค้าของคุณ
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
    AJ Products

    Foldable seat JAXON

    • Modern design
    • Minimalist
    • Practical in tight spaces

      Classic and space efficient wall-mounted folding seat. Perfect as a temporary chair for lobbies, office cloakrooms or waiting rooms. The folding seat has springs, which means it folds back into place when not in use
    สเปคสินค้า
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Foldable-seat-JAXON
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)340
    • ความลึก (มิลลิเมตร)362
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)