เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
    AJ Products

    Folding table HEX 740x800x620

    • Folding table top
    • With castors
    • Flexible furnishing solution

    Practical, space-saving table for a flexible learning environment. One table can be used on its own or several can be combined in different ways to create a customised furnishing solution. The front legs of the table are fitted with castors to make it easy to move.

    สเปคสินค้า
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Folding-table-HEX-740x800x620
    • Product familySchool desk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)620
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables