เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
    AJ Products

    Gander Bar chair 790mm

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(7 รีวิว)
    • Trendy monochrome chair
    • Available in several options
    • Own design

    A comfortable bar chair with an innovative design. With its timeless, Scandinavian and monochrome design, the chair will suit cafés, breakrooms and meeting rooms. It is an adaptable chair that is easy to match with other furniture. The chair is stackable.

      สเปคสินค้า
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Gander-Bar-Chair-790
      • Product familyLunch and conference
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)790
      • กว้าง (มิลลิเมตร)380
      • ความลึก (มิลลิเมตร)390
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักWood
      • วัสดุรองSteel
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
      • IFC classificationFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
      • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
      2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
      1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)