เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grimsby
Grimsby
Grimsby
Grimsby
    AJ Products

    Grimsby

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(19 รีวิว)
    • Synchronous mechanism
    • Extra durable upholstery
    • Built-in lumbar support

    Classic, affordable office chair with a moulded seat and backrest. The chair is upholstered in a durable fabric, has built-in lumbar support and a synchronous mechanism that follows your movements. Fit the chair with adjustable armrests for added comfort.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:460-590 mm

      Seat depth:445 mm

      Seat width:460 mm

      Backrest height:450-530 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:120000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,2 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Grimsby-Office-chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)445
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป