เผยแพร่สินค้าของคุณ
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm
    AJ Products

    Height adjustable mobile workbench MOTION manual 1500x600mm

    • Height adjustable with a crank
    • Mobile workstation
    • Durable worktop

      Workbench that lets you easily adjust the height using the built-in hand crank function for an ergonomic work position. The workbench is sturdy with a durable worktop and is suitable for use in lighter industrial operations, warehouses or the like.
    สเปคสินค้า
      • Length:1500 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:50 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Height-adjustable-mobile-workbench-MOTION-manual-1500x600mm
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables