เผยแพร่สินค้าของคุณ
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • Durable high-pressure laminate
  • Stable

    Workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary your working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame. Add a range of different accessories!
สเปคสินค้า
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:53.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Height-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-1200x800mm
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables