เผยแพร่สินค้าของคุณ
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
    AJ Products
    Archived

    High-sided armchair STILL

    • High sides
    • Noise-cancelling effect
    • Removable fabric upholstery

      Modern lounge chair with high sides and removable upholstery on the seat cushions and frame. Ideal for relaxing, taking phone calls and holding meetings as it absorbs noise and provides privacy.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:480 mm
      • Seat width:660 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:760 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:40000 Md
      • Weight:40 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.High-sided-armchair-STILL
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)760
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas