เผยแพร่สินค้าของคุณ
Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm
AJ Products

Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Sleek and stylish coffee table with a rectangular table top in durable laminate. The table is easy to place and suitable for multiple of environments, making it perfect in a foyer or common room.
สเปคสินค้า
    • Length: 870 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 670 mm
    • Table surface: Irregular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Irregular-shaped-coffee-table-IRIS-870x670x510mm
  • Product familyLounge and hallway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)670
  • ความลึก (มิลลิเมตร)870
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables