เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
    AKABA

    Aski Round Table

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)

    Ecodesigned central column tables optimized to obtain the greatest resistance minimizing the material used in each version, thereby avoiding additional unnecessary material. A wide range of dimensions, from 600mm to 1600mm in several heights. All sizes are prepared for electrification.

    สเปคสินค้า
    • Base Square or round in S-275 grade steel in several dimensions depending on the top size. Bevelled edges and smoothened surfaces to ensure the optimal adhesion to the paint. Variable widths of sheet from 5mm to 16mm. Powder coated finish. Base prepared for electrification exit.
      Glides Robust polyamide screwed glides. Good slip, high durability and floor protection.
      Column Cylindric steel tube from diameter Ø60mm diameter to Ø100mm diameter, 2mm thick. S-275 grade available in several heights. High precision laser tube cutting. Powder coated finish.
      Metallic finishes epoxy/polyester paint with a thickness of 50-90 microns depending on the colour, ISO 2409 Gt 0 adhesion and ASTM 2794 impact 2.5 joules reverse & direct or chrome finish, composition: 98.4% NI, 1.6% CR, 24.4 micron thickness and UNE EN ISO 2409-96 adhesion, Classification 0
      Electrification, 2 available types. Electrification with 2USB or electrification with 1 electrical outlet + 1 USB A and C.
      Top 19mm melamine, 12mm compact resin, 20mm fenix, 19mm bevelled plywood or 19 mm wood veneer.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aski_round_table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ