เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out
AJ Products
Archived

Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out

  • Suitable as a room divider
  • Tall model
  • Lockable

    Tall, lockable side cabinet from the MODULUS range with a pull-out and three shelves. Can be used to create privacy in the workplace. Has adjustable feet. Can be fitted with inserts.
สเปคสินค้า
    • Height:1250 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Width, internal:332 mm
    • Depth, internal:685 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
    • Frame colour:White
    • Drawer front colour:White
    • Model:Left
    • Lock type:Key lock
    • Weight:79 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lockable-side-cabinet-MODULUS-Left-Right-side-pull-out
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)79
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)