เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
    AJ Products

    Lounge chair ENJOY high back

    • High back
    • Heavy-duty fabric
    • In several colours

      Unique swivel lounge chair with a retro 60s vibe updated with a modern twist. A perfect chair for a lounge area or a library where good comfort is important. Choose a number of chairs in the same colour or dare to mix and match!
    สเปคสินค้า
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lounge-Chair-ENJOY-High-back
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)990
    • กว้าง (มิลลิเมตร)740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)760
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)