เผยแพร่สินค้าของคุณ
Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm
AJ Products

Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • EPD

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
สเปคสินค้า
    • Height:1190 mm
    • Width:2490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:37.5 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Magnetic-framless-whiteboard-AIR-2490x1190mm
  • Product familyOffice Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whiteboards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)