เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
    AJ Products

    Mobile glass board MARY with acoustic panel

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

      Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board that features a fabric-covered, sound-absorbent back and half-panel front. It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.
    สเปคสินค้า
      • Height:1960 mm
      • Width:1500 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1500x1200 mm
      • Colour:Yellow
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:57 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mobile-glass-board-MARY-with-acoustic-panel
    • Product familyOffice Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whiteboards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1960
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)