เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm
AJ Products

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 จาก 5 ดาว3.9(14 รีวิว)
  • Laminated all around
  • Central locking and swivel castors
  • A drawer unit that fits perfectly under a desk

    Drawer unit with grey aluminium handles, central locking and four swivel castors, two with brakes.
สเปคสินค้า
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units

พื้นที่การขาย

ยุโรป