เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile workbench MOTION 1200x800mm
AJ Products

Mobile workbench MOTION 1200x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors
  • Durable worktop

    Height-adjustable, mobile workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary the working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame.
สเปคสินค้า
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:39 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mobile-workbench-MOTION-1200x800mm
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables