เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 1 seater

    • Stylish and Scandinavian design
    • Extendable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile sofa in AJ products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and the backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN16139.

    สเปคสินค้า
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:600 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Modular-sofa-VARIETY-1-seater
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Variety
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)