เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
    AJ Products

    Office chair BELMONT

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(20 รีวิว)
    • Designed for active people
    • Follows the body's movements
    • Covered in exclusive wool fabric

      Exclusive office chair for an active working day. The chair adapts to and follows your body's movements without compromising on support and comfort. Upholstered in high-quality wool fabric and equipped with armrests that can be adjusted for width, height and depth.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Office-chair-BELMONT
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)515
    • ความลึก (มิลลิเมตร)640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป