เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
    AJ Products

    Office chair NEWBURY

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(13 รีวิว)
    • Innovative and ergonomic
    • Compact and versatile
    • Several adjustment options

      Unique office chair with several ergonomic settings that make it particularly comfortable. The chair has short armrests and a tilting seat and is adjustable in height. It is the ideal size for small offices
    สเปคสินค้า
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Office-chair-NEWBURY
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป