เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
    AJ Products

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    • 4 removable shelves
    • With a cylinder lock
    • Powder-coated sheet steel

      A storage cabinet with four removable shelves and a cylinder lock supplied with two keys. Can be fitted with a base frame (sold separately)
    สเปคสินค้า
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Office-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)275
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units