เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
    Southwest Solutions Group

    Monitor Generic

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(43 รีวิว)
    Generic Computer Monitor

    This generic computer monitor is perfect for adding detail to your Revit projects.

    Standard sizes
    Widths: 21", 28"
    Depths: 7 1/2"
    Heights: 16", 19 1/2"

    • Generic computer monitors are helpful when visualizing offices, gaming rooms, and any space with a computer
    • Choose between 27" and 32" monitor sizes
    • Stand is removable for visualizing with a VESA mount


    To use this family, insert it into your project from the Fetch app and select between 27" and 32" monitor sizes. The family includes high-quality PBR materials that will work with any rendering program.
    สเปคสินค้า
      • Available in 27" and 32" monitor sizes (measured diagonally)
      • 27" monitor measures 21" x 12 1/4"
      • 32" monitor measures 28" x 15 3/4"
      • Main body is made of black plastic
      • Includes high-quality PBR materials for maximum rendering potential
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Monitor_Generic_PLA
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-37 13 11 11
    • OmniClass TitleDesktop Personal Computers