เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
    AJ Products

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)
    • Fully-welded construction
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Stable, fully-welded storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    สเปคสินค้า
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Office-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units