เผยแพร่สินค้าของคุณ
Original whiteboard DORIS 4000x1200mm
AJ Products

Original whiteboard DORIS 4000x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • Long lifetime

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf.
สเปคสินค้า
    • Height:1200 mm
    • Width:4000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:60 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Original-whiteboard-DORIS-4000x1200mm
  • Product familyOffice Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whiteboards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)