เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
    AJ Products

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a round backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways
    สเปคสินค้า
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ottoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)755
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)