เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp TOP
AJ Products

Pendant lamp TOP

3.8 จาก 5 ดาว3.8(11 รีวิว)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
สเปคสินค้า
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pendant-lamp-TOP
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)155
  • กว้าง (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibre-felt
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)