เผยแพร่สินค้าของคุณ
Personal effects locker CUBE 270x270x350mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

  • Combine as required!
  • Can be wall mounted
  • Incl. cylinder locks and keys

    Cube locker for personal storage of valuables. Can be mounted on a wall or you can add a base frame to use it as a free-standing unit. Cylinder lock and keys are included.
สเปคสินค้า
    • Height:270 mm
    • Width:270 mm
    • Depth:350 mm
    • Height, internal:225 mm
    • Width, internal:230 mm
    • Depth, internal:330 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:5.9 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Personal-effects-locker-CUBE-270x270x350mm
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-19 13 00
  • OmniClass TitleLockers