เผยแพร่สินค้าของคุณ
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
    AJ Products

    Popular conference chair NELSON

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(10 รีวิว)
    • Linkable
    • Stackable
    • 3 different frame colours

      Convenient, stackable chair with a padded seat and back, which makes the chair comfortable to sit on even during longer meetings. You can quickly and easily link the chairs into rows using couplings fittings for conferences, meetings or concerts.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Popular-conference-chair-NELSON
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)465
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)