เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 650mm

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(33 รีวิว)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rio-Bar-Chair
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
    1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)