เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
    AJ Products

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    • Natural gathering place for various meetings
    • Funcional and buildable to infinity
    • Enables variation of physical position

      Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
    สเปคสินค้า
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Scene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์School Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSL_40_60_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMobile stages
    • OmniClass Number23-21 25 11 17 11
    • OmniClass TitlePortable Stages
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)