เผยแพร่สินค้าของคุณ
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
    AJ Products

    School chair ALDA III

    • Wide range of colour options
    • Ergonomic seating
    • Easy to clean

      Durable student chair with an ergonomically contoured seat shell and c-shaped frame.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.4 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 1729
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.School-chair-ALDA-III
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)