เผยแพร่สินค้าของคุณ
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
    AJ Products

    School chair ALDA V

    • Durable polypropylene
    • Ergonomically designed
    • Adjustable seat height

      Durable student chair with castors and an ergonomically designed seat shell that makes it possible to sit either backwards with a backrest or forwards with a front support. The seat height is adjustable
    สเปคสินค้า
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Wheel:With wheels
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.School-chair-ALDA-V
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)