เผยแพร่สินค้าของคุณ
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
    AJ Products

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    • Height adjustable
    • Certified by Swedish Möbelfakta
    • Two hooks for personal possessions

    Flexible, sit-stand desk for an active study environment. The desk is suitable for students of all ages and heights and is very easy to adjust manually. A gas spring raises and lowers the desk to the required height. The desk is certified by the Swedish Möbelfakta furniture testing body.

    สเปคสินค้า
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Schooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • Product familySchool desk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables