เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 440mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern, round seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    สเปคสินค้า
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Seating-Block-ELLA-440mm
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)470
    • กว้าง (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)