เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe
    AJ Products

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(11 รีวิว)
    • Hard-wearing fabric
    • Cantilever frame
    • Extra-wide seat

    Stackable conference chair with a frame that lets you rock gently in your seat but remains stable. Thanks to its extra wide seat and armrests that support the upper body, the chair is comfortable to sit in even during longer meetings. Upholstered in flame-retardant fabric

    สเปคสินค้า
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Simcoe-Conference-Chair
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)