เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
    AJ Products

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(9 รีวิว)
    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus sofa is a modern style sofa that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The sofa's Scandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sofa-COPENHAGEN-2-seater
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1620
    • ความลึก (มิลลิเมตร)830
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)